Danfoss logo
Flare angleway TE 5

TEH, 12 mm, 16 mm

067B4013

Uporablja se za izdelek: TE 5, Velikost dovoda [mm]: 12, Velikost odvoda [mm]: 16

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiScrewsWashers
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiTXV accessories
Ime izdelkaValve body for expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTE
Ime programa delovTE 5
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Količina v pakiranju32 kos
MaterialMedenina
Material DescriptionTE 5 Valve body
Material priključkovBrass
Možnost servisiranjaTXV spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
SmerAngleway
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeLLC CDC TYSK
Št. dokumenta SCIP7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Uporablja se za izdelekTE 5
Uravnotežen vhod [Da/Ne]No
Velikost dovoda [mm]12.00 mm
Velikost dovoda [palcev]1/2 in
Velikost odvoda [in]5/8 in
Velikost odvoda [mm]16.00 mm
Vrsta dovodnega priključkaFlare
Vrsta izdelkaTEH
Vrsta odvodnega priključkaFlare
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.335 Kilogram
Neto masa0.313 Kilogram
Volume0.3 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428321174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm