Danfoss logo
TUA Orifice assembly with inlet screen and gasket

TUA, R449A

068U7290

Temperaturni razpon [°C]: -40 - 10

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiBulb strap
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiTXV accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]31.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]800 mm
Hladilna tekočinaR449A
Ime izdelkaThermostatic expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Ime programa delovTUA
Indikator smeri pretokaLaser engraved 1-way arrow
Izravnava tlakaInternally equalized
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju24 kos
Maks. delovni tlak [bar]34.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]500 psig
MaterialNerjavno jeklo
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve
Material priključkovBi-metal: Steel/copper
Možnost servisiranjaTXV spare parts
Nastavitev pregretjaAdjustable
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Skupina tekočine2
SmerStraightway
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEACUAUL
Št. dokumenta SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Statičnopregretje (SS) [°C]4.00 °C
Statičnopregretje (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]50 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Velikost dovoda [palcev]1/4 in
Velikost odvoda [in]3/8 in
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta izdelkaTUA
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.175 Kilogram
Neto masa0.14 Kilogram
Volume0.402 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255208136
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm