Danfoss logo
TUAE SW_068U1233, 068U1234, 068U1236

TUAE, R455A

068U7100

Temperaturni razpon [°C]: -40 - -15

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiBulb strap
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiTXV accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]59.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]1500 mm
EU RoHS izjeme6(a)6(c)
EU RoHS izjeme7.17.3
Hladilna tekočinaR455A
Ime izdelkaThermostatic expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Ime programa delovTUA
Indikator smeri pretokaLaser engraved 1-way arrow
Izravnava tlakaExternally equalized
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju24 kos
Maks. delovni tlak [bar]34.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]500 psig
MaterialNerjavno jeklo
Material DescriptionTUAE/s Therm. exp. valve
Material priključkovBi-metal: Steel/copper
MOP Točka [°C]-10 °C
MOP Točka [°F]15 °F
MOP Točka[psig]MOP 35
Možnost servisiranjaTXV spare parts
Nastavitev pregretjaAdjustable
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka ULYes
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEACUAUL
Št. dokumenta SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Statičnopregretje (SS) [°C]4.00 °C
Statičnopregretje (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]5 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Velikost dovoda [palcev]3/8 in
Velikost izravnave [palcev]1/4 in
Velikost odvoda [in]1/2 in
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta izdelkaTUAE
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta priključka za izravnavoSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.186 Kilogram
Neto masa0.151 Kilogram
Volume0.406 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162391129
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm