TUA, R404A/R507A
068U2308
Temperaturni razpon [°C]: -60 - -25
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: TU / TC
068U2308
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | Bulb strap |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dodatki | TXV accessories |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 59.0 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 1500 mm |
| EU RoHS izjeme | 6(a)6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.17.3 |
| Hladilna tekočina | R404A/R507A |
| Ime izdelka | Thermostatic expansion valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Ime programa delov | TUA |
| Indikator smeri pretoka | Laser engraved 1-way arrow |
| Izravnava tlaka | Internally equalized |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 24 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 34.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 500 psig |
| Material | Nerjavno jeklo |
| Material Description | TUA/s Therm. exp. valve |
| Material priključkov | Bi-metal: Steel/copper |
| Možnost servisiranja | TXV spare parts |
| Nastavitev pregretja | Adjustable |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Ekspanzijski ventili |
| Skupina tekočine | 2 |
| Smer | Straightway |
| Smer pretoka | Single-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | EACLLC CDC TYSKUL |
| Št. dokumenta SCIP | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Statičnopregretje (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statičnopregretje (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperaturni razpon [°C] [Maks] | -25 °C |
| Temperaturni razpon [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | -15 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -75 °F |
| UL approved refrigerants | R404AR507A |
| Velikost dovoda [palcev] | 1/4 in |
| Velikost odvoda [in] | 1/2 in |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODF |
| Vrsta izdelka | TUA |
| Vrsta odvodnega priključka | Solder, ODF |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.181 Kilogram |
| Neto masa | 0.146 Kilogram |
| Volume | 0.402 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422181873 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |