Danfoss logo
TUAE SW_068U1233, 068U1234, 068U1236

TUAE, R407A

068U1258

Temperaturni razpon [°C]: -40 - 10
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: TU / TC

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiBulb strap
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiTXV accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]59.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]1500 mm
EU RoHS izjeme6(a)6(c)
EU RoHS izjeme7.17.3
Hladilna tekočinaR407A
Ime izdelkaThermostatic expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Ime programa delovTUA
Indikator smeri pretokaLaser engraved 1-way arrow
Izravnava tlakaExternally equalized
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju24 kos
Maks. delovni tlak [bar]34.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]500 psig
MaterialNerjavno jeklo
Material DescriptionTUAE/s Therm. exp. valve
Material priključkovBi-metal: Steel/copper
Možnost servisiranjaTXV spare parts
Nastavitev pregretjaAdjustable
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Karakteristika
Vrednost
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Skupina tekočine2
SmerStraightway
Smer pretokaBi-flow with orifice 1-8
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEACLLC CDC TYSK
Št. dokumenta SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Statičnopregretje (SS) [°C]1.70 °C
Statičnopregretje (SS) [°F]3.00 °F
Temperaturni razpon [°C] [Maks]10 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]50 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Velikost dovoda [palcev]1/4 in
Velikost izravnave [palcev]1/4 in
Velikost odvoda [in]1/2 in
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta izdelkaTUAE
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta priključka za izravnavoSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.188 Kilogram
Neto masa0.153 Kilogram
Volume0.402 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428895507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm