Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 55_067G3219, 067G3309, 067G3500

TE 55, R448A; R449A

067G3309

Temperaturni razpon [°C]: -40 - -15
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: TE 5 - TE 55

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiBulb strapGasketKeyO-ring
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiTXV accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]118.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]3000 mm
Hladilna tekočinaR448AR449A
Ime izdelkaElement for expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Ime programa delovTE 55
Izravnava tlakaExternally equalized
Količina v pakiranju9 kos
Maks. delovni tlak [bar]28.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]400 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionTE 55 Element NLMOP
MOP Točka [°C]-10 °C
MOP Točka [°F]15 °F
MOP Točka[psig]MOP 45
Možnost servisiranjaTXV spare parts
Karakteristika
Vrednost
Nastavitev pregretjaAdjustable
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteElement
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEACLLC CDC TYSK
Št. dokumenta SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Temperaturni razpon [°C] [Maks]-15 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]5 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Velikost izravnave [palcev]1/4 in
Vrsta izdelkaTE 55
Vrsta priključka za izravnavoFlare
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.856 Kilogram
Neto masa0.673 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume2.25 Liter
EAN/UPC5702428546072