Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

TE 55, R134a

067G3222

Temperaturni razpon [°C]: -40 - 10

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiBulb strapGasketKeyO-ring
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiTXV accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]118.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]3000 mm
Hladilna tekočinaR134a
Ime izdelkaElement for expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Ime programa delovTE 55
Izravnava tlakaExternally equalized
Količina v pakiranju9 kos
Maks. delovni tlak [bar]28.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]400 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionTEN 55 Element
Možnost servisiranjaTXV spare parts
Nastavitev pregretjaAdjustable
Karakteristika
Vrednost
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteElement
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEACLLC CDC TYSK
Št. dokumenta SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]50 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Velikost izravnave [palcev]1/4 in
Vrsta izdelkaTE 55
Vrsta priključka za izravnavoFlare
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.776 Kilogram
Neto masa0.625 Kilogram
Volume2.138 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428094115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm