TE 12, R407F/R407A
067B3532
Temperaturni razpon [°C]: -40 - 10
067B3532
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | Bulb strapGasketKeyO-ring |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dodatki | TXV accessories |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 118.0 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 3000 mm |
| Hladilna tekočina | R407F/R407A |
| Ime izdelka | Element for expansion valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | TE -Thermostatic expansion valve |
| Ime programa delov | TE 12 |
| Izravnava tlaka | Externally equalized |
| Količina v pakiranju | 9 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 28.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 400 psig |
| Material | Medenina |
| Material Description | TES 12 Element |
| Možnost servisiranja | TXV spare parts |
| Nastavitev pregretja | Adjustable |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Element |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Ekspanzijski ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | EACLLC CDC TYSK |
| Št. dokumenta SCIP | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 50 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -40 °F |
| Velikost izravnave [palcev] | 1/4 in |
| Vrsta izdelka | TE 12 |
| Vrsta priključka za izravnavo | Flare |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.624 Kilogram |
| Neto masa | 0.489 Kilogram |
| Volume | 2.138 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428915205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |