Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 12_067B2512, 067B3377, 067B3531

TE 12, R448A; R449A

067B3377

Temperaturni razpon [°C]: -40 - -15

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dolžina kapilarne cevke [in]118.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]3000 mm
Hladilna tekočinaR448AR449A
Ime izdelkaElement for expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Ime programa delovTE 12
Izravnava tlakaExternally equalized
Količina v pakiranju9 kos
Maks. delovni tlak [bar]28.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]400 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionTE 12 Element NLMOP
MOP Točka [°C]-10 °C
MOP Točka [°F]15 °F
MOP Točka[psig]MOP 45
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Oznaka vrsteElement
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEACLLC CDC TYSK
Št. dokumenta SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]5 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Velikost izravnave [palcev]1/4 in
Vrsta izdelkaTE 12
Vrsta priključka za izravnavoFlare
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.625 Kilogram
Neto masa0.529 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume2.138 Liter
EAN/UPC5702428546065