Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

TE 20, R404A/R507A

067B3355

Temperaturni razpon [°C]: -60 - -25

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dolžina kapilarne cevke [in]197.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]5000 mm
Hladilna tekočinaR404A/R507A
Ime izdelkaElement for expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Ime programa delovTE 20
Izravnava tlakaExternally equalized
Količina v pakiranju9 kos
Maks. delovni tlak [bar]28.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]400 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionTE 20 Element BMOP
MOP Točka [°C]-20 °C
MOP Točka [°F]-5 °F
MOP Točka[psig]MOP 30
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Oznaka vrsteElement
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEACLLC CDC TYSK
Št. dokumenta SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]-15 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-75 °F
Velikost izravnave [palcev]1/4 in
Vrsta izdelkaTE 20
Vrsta priključka za izravnavoFlare
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.734 Kilogram
Neto masa0.63 Kilogram
Volume3.43 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428148184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm