Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

TE 5, R23

067B3337

Temperaturni razpon [°C]: -80 - -55

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dolžina kapilarne cevke [in]118.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]3000 mm
EU RoHS izjeme6(c)
Hladilna tekočinaR23
Ime izdelkaElement for expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Ime programa delovTE 5
Izravnava tlakaExternally equalized
Količina v pakiranju12 kos
Maks. delovni tlak [bar]28.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]400 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionTE 5 Element BMOP
MOP Točka [°C]-50 °C
MOP Točka [°F]-58 °F
MOP Točka[psig]MOP 55
Karakteristika
Vrednost
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteElement
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEACLLC CDC TYSK
Št. dokumenta SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Temperature range [°C] [max]-55 °C
Temperature range [°C] [min]-80 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]-65 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-112 °F
Velikost izravnave [palcev]1/4 in
Vrsta izdelkaTE 5
Vrsta priključka za izravnavoSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.56 Kilogram
Neto masa0.478 Kilogram
Volume1.739 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428148283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm