Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

TE 5, R407C

067B3278

Temperaturni razpon [°C]: -40 - 10

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dolžina kapilarne cevke [in]118.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]3000 mm
EU RoHS izjeme6(c)
Hladilna tekočinaR407C
Ime izdelkaElement for expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Ime programa delovTE 5
Izravnava tlakaExternally equalized
Količina v pakiranju12 kos
Maks. delovni tlak [bar]28.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]400 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionTEZ 5 Element
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteElement
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEACLLC CDC TYSK
Št. dokumenta SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]50 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Velikost izravnave [palcev]1/4 in
Vrsta izdelkaTE 5
Vrsta priključka za izravnavoFlare
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.522 Kilogram
Neto masa0.44 Kilogram
Volume1.683 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428149105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm