Danfoss logo
TE 2, R448A; R449A-product-details

TE 2, R448A; R449A

068Z3814

Temperaturni razpon [°C]: -60 - -25
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: T2 / TE2, T 2 / TE 2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiBulb strap
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiTXV accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]59.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]1500 mm
Enak izdelek068Z3738
EU RoHS izjeme6(a)6(c)
EU RoHS izjeme7.17.3
Hladilna tekočinaR448AR449A
Ime izdelkaThermostatic expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Ime programa delovT2/TE2
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Izravnava tlakaExternally equalized
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju45 kos
Maks. delovni tlak [bar]34.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]500 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45
Material priključkovBrassBaker
MOP Točka [°C]-20 °C
MOP Točka [°F]-5 °F
MOP Točka[psig]MOP 35
Možnost servisiranjaTXV spare parts
Nastavitev pregretjaAdjustable
Karakteristika
Vrednost
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Skupina tekočine2
SmerAngleway
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEACLLC CDC TYSK
Št. dokumenta SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Statičnopregretje (SS) [°C]4.00 °C
Statičnopregretje (SS) [°F]7.20 °F
Temperaturni razpon [°C] [Maks]-25 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]-15 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-75 °F
Velikost dovoda [palcev]3/8 in
Velikost izravnave [palcev]1/4 in
Velikost odvoda [in]1/2 in
Vrsta dovodnega priključkaFlare
Vrsta izdelkaTE 2
Vrsta odvodnega priključkalot
Vrsta priključka za izravnavolot
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.777 Kilogram
Neto masa0.777 Kilogram
Volume0.777 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162595107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm