Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, T2_068Z7484, 068Z7488, 068Z7490

T 2, R452A

068Z3808

Temperaturni razpon [°C]: -40 - 10

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiBulb strap
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiTXV accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]59.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]1500 mm
EU RoHS izjeme6(a)6(c)
Hladilna tekočinaR452A
Ime izdelkaThermostatic expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Ime programa delovT2/TE2
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Izravnava tlakaInternally equalized
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju20 kos
Maks. delovni tlak [bar]34.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]500 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionT 2 Therm. exp. valve Flare/Solder
Material priključkovBakerBrass
Možnost servisiranjaTXV spare parts
Nastavitev pregretjaAdjustable
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Skupina tekočine2
SmerAngleway
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEACUA
Št. dokumenta SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Statičnopregretje (SS) [°C]4.00 °C
Statičnopregretje (SS) [°F]7.20 °F
Temperaturni razpon [°C] [Maks]10 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]50 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Velikost dovoda [palcev]3/8 in
Velikost odvoda [mm]12.00 mm
Vrsta dovodnega priključkaFlare
Vrsta izdelkaT 2
Vrsta odvodnega priključkalot
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.295 Kilogram
Neto masa0.272 Kilogram
Volume0.489 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428993906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm