Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

TE 2, R404A/R507A

068Z3451

Temperaturni razpon [°C]: -40 - -15

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiBulb strap
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiTXV accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]59.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]1500 mm
Enak izdelek068Z3409
EU RoHS izjeme6(a)6(c)
EU RoHS izjeme7.17.3
Hladilna tekočinaR404A/R507A
Ime izdelkaThermostatic expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Ime programa delovT2/TE2
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Izravnava tlakaExternally equalized
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju45 kos
Maks. delovni tlak [bar]34.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]500 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare I/45
Material priključkovBrass
MOP Točka [°C]-10 °C
MOP Točka [°F]14 °F
MOP Točka[psig]MOP 50
Možnost servisiranjaTXV spare parts
Nastavitev pregretjaAdjustable
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Skupina tekočine2
SmerAngleway
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEACUA
Št. dokumenta SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Statičnopregretje (SS) [°C]4.00 °C
Statičnopregretje (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]5 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Velikost dovoda [palcev]3/8 in
Velikost izravnave [palcev]1/4 in
Velikost odvoda [in]1/2 in
Vrsta dovodnega priključkaFlare
Vrsta izdelkaTE 2
Vrsta odvodnega priključkaFlare
Vrsta priključka za izravnavoFlare
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.325 Kilogram
Neto masa0.291 Kilogram
Volume0.5 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428518338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm