T 2, R134a/R513A
068Z3391
Temperaturni razpon [°C]: -40 - 10
068Z3391
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | Bulb strap |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dodatki | TXV accessories |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 59.0 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 1500 mm |
| Enak izdelek | 068Z3383 |
| EU RoHS izjeme | 6(a)6(c) |
| Hladilna tekočina | R134a/R513A |
| Ime izdelka | Thermostatic expansion valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Ime programa delov | T2/TE2 |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Izravnava tlaka | Internally equalized |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 45 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 34.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 500 psig |
| Material | Medenina |
| Material Description | T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45 |
| Material priključkov | BakerBrass |
| Možnost servisiranja | TXV spare parts |
| Nastavitev pregretja | Adjustable |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP] | OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI] | OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Ekspanzijski ventili |
| Skupina tekočine | 2 |
| Smer | Angleway |
| Smer pretoka | Single-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | EACUA |
| Št. dokumenta SCIP | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Statičnopregretje (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statičnopregretje (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 50 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -40 °F |
| Velikost dovoda [palcev] | 3/8 in |
| Velikost odvoda [in] | 1/2 in |
| Vrsta dovodnega priključka | Flare |
| Vrsta izdelka | T 2 |
| Vrsta odvodnega priključka | lot |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.28 Kilogram |
| Neto masa | 0.27 Kilogram |
| Volume | 0.5 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428518345 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |