Danfoss logo
TE 2 flare-solder, slimline valve body_068Z3811

TE 2, R22/R407C

068Z3363

Temperaturni razpon [°C]: -60 - -25

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiBulb strap
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiTXV accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]59.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]1500 mm
Enak izdelek068Z3556
EU RoHS izjeme6(a)6(c)
EU RoHS izjeme7.17.3
Hladilna tekočinaR22/R407C
Ime izdelkaThermostatic expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Ime programa delovT2/TE2
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Izravnava tlakaExternally equalized
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju20 kos
Maks. delovni tlak [bar]34.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]500 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionTEX 2 Fl/lod
Material priključkovBakerBrass
Možnost servisiranjaTXV spare parts
Nastavitev pregretjaAdjustable
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Skupina tekočine2
SmerAngleway
Smer pretokaBi-flow with orifice 01-05
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEACUA
Št. dokumenta SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Statičnopregretje (SS) [°C]4.00 °C
Statičnopregretje (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]-15 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-75 °F
Velikost dovoda [palcev]3/8 in
Velikost izravnave [mm]6 mm
Velikost odvoda [mm]12.00 mm
Vrsta dovodnega priključkaFlare
Vrsta izdelkaTE 2
Vrsta odvodnega priključkalot
Vrsta priključka za izravnavolot
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.312 Kilogram
Neto masa0.28 Kilogram
Volume0.489 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422118695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm