Danfoss logo
TE 2 flare-solder, slimline valve body_068Z3811

TE 2, R744

068Z2900

Temperaturni razpon [°C]: -40 - 0

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiBulb strap
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiTXV accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]59.0 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]1500 mm
EU RoHS izjeme6(a)6(c)
EU RoHS izjeme7.17.3
Hladilna tekočinaR744
Ime izdelkaThermostatic expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Ime programa delovT2/TE2
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Izravnava tlakaExternally equalized
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju20 kos
Maks. delovni tlak [bar]90.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]1305 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve, 1/2" x 1/4", CO2
Material priključkovBrass
MOP Točka [°C]5 °C
MOP Točka [°F]41 °F
MOP Točka[psig]MOP 561
Možnost servisiranjaTXV spare parts
Nastavitev pregretjaAdjustable
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP]OS=3,6°F
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI]OS=2K
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Skupina tekočine2
SmerAngleway
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Statičnopregretje (SS) [°C]3.00 °C
Statičnopregretje (SS) [°F]5.40 °F
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]32 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
UL approved refrigerantsR744
Velikost dovoda [palcev]3/8 in
Velikost izravnave [palcev]1/4 in
Velikost odvoda [in]1/2 in
Vrsta dovodnega priključkaFlare
Vrsta izdelkaTE 2
Vrsta odvodnega priključkalot
Vrsta priključka za izravnavolot
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.314 Kilogram
Neto masa0.267 Kilogram
Volume0.489 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162426814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm