Danfoss logo
TUA / TUAE / TCAE orifice assembly with filter and gasket

ORF, R404A; R404A/R452A; R407A; R410A; R32; R134a/R513A; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R404A/R507A; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R1234ze(E); R22/R407C; R454A; R449A

068U1039

Uporablja se za izdelek: TUA; TUAE, Ime programa delov: TUA, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 9

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiTXV accessories
EU RoHS izjeme6(a)6(c)
Hladilna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R134a/R513AR22/R407CR32R404AR404A/R452AR404A/R507AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR454AR454CR455AR513A
Ime izdelkaOrifice for expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Ime programa delovTUA
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju9 kos
Material DescriptionTUA DYSE 09
Možnost servisiranjaNo
Nazivna zmogljivost R134a, območje N [kW]12.00 kW
Nazivna zmogljivost R134a, območje N [TR]3.50 TR
Nazivna zmogljivost R22, območje B [kW]10.40 kW
Nazivna zmogljivost R22, območje B [TR]2.90 TR
Nazivna zmogljivost R22, območje N [kW]16.00 kW
Nazivna zmogljivost R22, območje N [TR]4.50 TR
Nazivna zmogljivost R404A, območje B [kW]7.80 kW
Nazivna zmogljivost R404A, območje B [TR]2.20 TR
Nazivna zmogljivost R404A, območje N [kW]12.00 kW
Nazivna zmogljivost R404A, območje N [TR]3.50 TR
Nazivna zmogljivost R407C, območje B [kW]8.50 kW
Nazivna zmogljivost R407C, območje B [TR]2.40 TR
Nazivna zmogljivost R407C, območje N [kW]17.00 kW
Nazivna zmogljivost R407C, območje N [TR]4.80 TR
Nazivna zmogljivost R410A, območje N [kW]26.00 kW
Nazivna zmogljivost R410A, območje N [TR]7.50 TR
Karakteristika
Vrednost
Nazivna zmogljivost R507, območje B [kW]8.60 kW
Nazivna zmogljivost R507, območje B [TR]2.40 TR
Nazivna zmogljivost R507, območje N [kW]12.00 kW
Nazivna zmogljivost R507, območje N [TR]3.40 TR
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated cap. R513A, Range N [kW]7.70 kW
Rated cap. R513A, Range N [TR]2.20 TR
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEACLLC CDC TYSK
Št. dokumenta SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Temperaturni razpon [°C] [Maks]10 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]50 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Uporablja se za izdelekTUATUAE
Velikost šobe9
Vrsta izdelkaORF
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.048 Kilogram
Neto masa0.042 Kilogram
Volume0.043 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422186878
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm