Danfoss logo
SV 1 - 3 Float valve

SV 3E

027B0081

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 65, Soglasje: EAC; UA

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Balance pipe Solder conn. size1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size1 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]16 bar
Differential pressure max[psi]232.0 psi
Float housig materialSteel
Hladilna tekočinaR1270R170R290R600R600aRE170
Ime izdelkaFloat valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPSV
KategorijaI
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]28.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]406 psig
MaterialLow temperature steel
Material DescriptionSV3-E FLOAT VALVE
Material priključkovLow temperature, steel
Nazivna zmogljivost R134a [kW]10.00 kW
Nazivna zmogljivost R134a [TR]2.84 TR
Nazivna zmogljivost R22 [kW]13.00 kW
Nazivna zmogljivost R22 [TR]3.70 TR
Nazivna zmogljivost R404/R507 [kW]9.70 kW
Nazivna zmogljivost R404/R507 [TR]2.76 TR
Nazivna zmogljivost R717 [kW]64.0 kW
Nazivna zmogljivost R717 [TR]18.2 TR
Karakteristika
Vrednost
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaFloat Valve
Oznaka CEYes
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pogoji nazivne zmog. [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Pogoji nazivne zmog. [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje ravni tekočin
Skupina tekočine12
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEEACUA
Št. dokumenta SCIP5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
Temperaturni razpon [°C] [Maks]65 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]149 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-58 °F
Vrednost Cv [gal/min]0.160 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]0.140 m³/h
Vrsta izdelkaSV 3E
Vrsta priključka pilotne linijeWelding
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa7.608 Kilogram
Neto masa7.035 Kilogram
Volume20.671 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428292184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm