HFI 060
148G3768
Velikost dovodnega priključka [mm]: 150, Velikost odvodnega priključka [mm]: 50, Maks. delovni tlak [bar]: 25, Temperaturni razpon [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Neto prostornina [l]: 6.4
148G3768
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva | Reddish brown |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Float exp. valve accessories |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hladilna tekočina | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Ime izdelka | Float valve |
| Kategorija | III |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Konstanta ventila | 50.36 |
| Maks. delovni tlak [bar] | 25.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 363 psig |
| Material | Steel |
| Material Description | HFI 060 D 150 FLOAT VALVE w. 2 ex. con. |
| Material priključkov | Steel |
| Možnost servisiranja | Float exp. valve spare parts |
| Nazivna zmogljivost R717 [kW] | 1200.0 kW |
| Nazivna zmogljivost R717 [TR] | 341.0 TR |
| Neto prostornina [gal US] | 1.69 gal |
| Neto prostornina [l] | 6.400 L |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Float Valve |
| Oznaka CE | Yes |
| Pogoji nazivne zmog. [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| Pogoji nazivne zmog. [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Prostornina ohišja [gal US] | 2.17 gal |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Prostornina ohišja [l] | 8.20 L |
| Razpon prostornine tekočine [gal US] [maks.] | 1.22 gal |
| Razpon prostornine tekočine [gal US] [min.] | 0.42 gal |
| Razpon prostornine tekočine [l] [maks.] | 4.6 L |
| Razpon prostornine tekočine [l] [min.] | 1.6 L |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Ventili za uravnavanje ravni tekočin |
| Skupina tekočine | 12 |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEEACUA |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 80 °C |
| Temperaturni razpon [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 176 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -58 °F |
| Več informacij | 2 ext conn. (drain/equaliz) |
| Velikost dovodnega priključka [mm] | 150.00 mm |
| Velikost dovodnega priključka [palcev] | 6 in |
| Velikost odvodnega priključka [mm] | 50.0 mm |
| Velikost odvodnega priključka [palcev] | 2 in |
| Velikost šobe [mm] | 60.00 mm |
| Vrsta dovodnega priključka | Butt weld |
| Vrsta izdelka | HFI 060 |
| Vrsta odvodnega priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 36 Kilogram |
| Neto masa | 0.007 Kilogram |
| Volume | 108 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428413350 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |