Danfoss logo
HFI

HFI 050 F

148G3105

Velikost dovodnega priključka [mm]: 150, Velikost odvodnega priključka [mm]: 50, Maks. delovni tlak [bar]: 25, Temperaturni razpon [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Neto prostornina [l]: 6.4

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Accessory (EF013236)TRUE
BarvaReddish brown
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiFloat exp. valve accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Ime izdelkaFloat valve
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
Konstanta ventila33.58
Maks. delovni tlak [bar]25.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]363 psig
MaterialSteel
Material DescriptionHFI 050 FD 150 FLOAT VALVE
Material priključkovSteel
Možnost servisiranjaFloat exp. valve spare parts
Nazivna zmogljivost R717 [kW]800.0 kW
Nazivna zmogljivost R717 [TR]227.0 TR
Neto prostornina [gal US]1.69 gal
Neto prostornina [l]6.400 L
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaFloat Valve
Oznaka CEYes
Pogoji nazivne zmog. [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Pogoji nazivne zmog. [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Product lineIndustrial Refrigeration
Prostornina ohišja [gal US]2.17 gal
Karakteristika
Vrednost
Prostornina ohišja [l]8.20 L
Razpon prostornine tekočine [gal US] [maks.]1.22 gal
Razpon prostornine tekočine [gal US] [min.]0.42 gal
Razpon prostornine tekočine [l] [maks.]4.6 L
Razpon prostornine tekočine [l] [min.]1.6 L
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje ravni tekočin
Skupina tekočine12
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACUA
Spare part (EF013237)TRUE
Standard priključkaDIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]176 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-58 °F
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Velikost dovodnega priključka [mm]150.00 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev]6 in
Velikost odvodnega priključka [mm]50.0 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev]2 in
Velikost šobe [mm]50.00 mm
Vrsta dovodnega priključkaFlange
Vrsta izdelkaHFI 050 F
Vrsta odvodnega priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa56.49 Kilogram
Neto masa48.59 Kilogram
Volume106.772 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428344111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm