ETS 25C
034G7614
PVE, Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks]: 95, Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks]: 203, Velikost dovoda [mm]: 28.5, Velikost odvoda [mm]: 28.5
034G7614
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Besedilo za prodajo ATEX | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Stepper valve accessories |
| Električni priključek | M12 |
| Električni priključki, moški/ženski | Male |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Fazna induktivnost [µH] | 14000 μH |
| Fazni tok (najvišji) [mA] | 800 mA |
| Fazni tok (RMS) [mA] | 600 mA |
| Hitrost polnega potovalnega časa [s] [maks.] | 6.0 s |
| Hitrost polnega potovalnega časa [s] [min.] | 3.0 s |
| Hladilna tekočina | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Ime izdelka | Electric expansion valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | ETS 12C-100C with sight glass |
| Indikator smeri pretoka | Laser engraved 2-way arrow |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| Kontrolno okence | Type SG (N indicator) |
| Lubricants compatibility | ABMOOilfree applicationsPAGPAOPOEPVE |
| Maks. delovni tlak [bar] | 50.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 725 psig |
| Maks. dovoljeni obratovalni cikel [%] | 100 % RH |
| Maks. skup. PowerCons CurrDrive[W] | 7.2 W |
| Maks. skup. PowerCons VoltDrive[W] | 7.2 W |
| Maksimalni delovni tok [A] | 0.80 A |
| Maksimalni OPD [bar] | 40.0 bar |
| Material | Nerjavno jeklo |
| Material Description | ETS 25C Electric exp valve |
| Material priključkov | Bi-metal: Steel/copper |
| MaxOPD [psi] | 580.0 psi |
| MaxOPD obratno [bar] | 40 bar |
| MaxOPD obratno [psi] | 580.0 psi |
| Možnost ročnega upravljanja | AST-G service driver |
| Možnost servisiranja | No |
| Način koraka | 2-phase full stepHalf stepMicrostep (recommended) |
| Nazivna zmogljivost R134a [kW] | 111.00 kW |
| Nazivna zmogljivost R134a [TR] | 31.90 TR |
| Nazivna zmogljivost R22 [kW] | 141.00 kW |
| Nazivna zmogljivost R22 [TR] | 40.10 TR |
| Nazivna zmogljivost R404/R507 [kW] | 105.00 kW |
| Nazivna zmogljivost R404/R507 [TR] | 49.20 TR |
| Nazivna zmogljivost R407 [kW] | 155.00 kW |
| Nazivna zmogljivost R407C [TR] | 44.50 TR |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Nazivna zmogljivost R410A [kW] | 170.00 kW |
| Nazivna zmogljivost R410A [TR] | 49.20 TR |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oil free refrigerants | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| Opomba glede nazivne zmog. kond. | Full stroke open, normal flow |
| Oznaka CE | Yes |
| Pogoji nazivne zmog. [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Pogoji nazivne zmog. [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Ekspanzijski ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Skupno število korakov | 600 (full steps) |
| Smer | Straightway |
| Smer pretoka | Bi-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Soglasje | ATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR |
| Št. dokumenta SCIP | a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50 |
| Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks] | 95 °C |
| Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Min] | -40 °C |
| Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks] | 203 °F |
| Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Min] | -40 °F |
| UL approved refrigerants | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Upor [kOhm] | 0.0 kOhm |
| Uravnotežen vhod [Da/Ne] | Yes |
| Velikost dovoda [mm] | 28.50 mm |
| Velikost dovoda [palcev] | 1 1/8 in |
| Velikost električnega priključka | 4 pin |
| Velikost odvoda [in] | 1 1/8 in |
| Velikost odvoda [mm] | 28.50 mm |
| Vrednost Kv [m³/h] | 1.300 m³/h |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder ODF |
| Vrsta izdelka | ETS 25C |
| Vrsta motorja | Bi-polar |
| Vrsta odvodnega priključka | Solder ODF |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
| Združljivi krmilniki Danfoss | EKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V |
| Znamka | Colibri |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.411 Kilogram |
| Neto masa | 0.315 Kilogram |
| Volume | 1.651 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162506479 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |