Danfoss logo
ETS 12C ETS 24C electric expansion valve

ETS 12C

034G7500

PVE, Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks]: 95, Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks]: 203

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Besedilo za prodajo ATEXII 3G Ex ec IIB T4 Gc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiStepper valve accessories
Električni priključekM12
Električni priključki, moški/ženskiMale
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Fazna induktivnost [µH]14000 μH
Fazni tok (najvišji) [mA]800 mA
Fazni tok (RMS) [mA]600 mA
Hitrost polnega potovalnega časa [s] [maks.]6.0 s
Hitrost polnega potovalnega časa [s] [min.]3.0 s
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Ime izdelkaElectric expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPETS 12C-100C
Indikator smeri pretokaLaser engraved 2-way arrow
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju12 kos
Kontrolno okenceNo
Lubricants compatibilityABMOOilfree applicationsPAGPAOPOEPVE
Maks. delovni tlak [bar]50.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]725 psig
Maks. dovoljeni obratovalni cikel [%]100 % RH
Maks. skup. PowerCons CurrDrive[W]7.2 W
Maks. skup. PowerCons VoltDrive[W]7.2 W
Maksimalni delovni tok [A]0.80 A
Maksimalni OPD [bar]40.0 bar
MaterialNerjavno jeklo
Material DescriptionETS 12C Electric exp valve
Material priključkovBi-metal: Steel/copper
MaxOPD [psi]580.0 psi
MaxOPD obratno [bar]40 bar
MaxOPD obratno [psi]580.0 psi
Možnost ročnega upravljanjaAST-G service driver
Možnost servisiranjaNo
Način koraka2-phase full stepHalf stepMicrostep (recommended)
Nazivna zmogljivost R134a [kW]46.80 kW
Nazivna zmogljivost R134a [TR]17.10 TR
Nazivna zmogljivost R22 [kW]86.60 kW
Nazivna zmogljivost R22 [TR]24.60 TR
Nazivna zmogljivost R404/R507 [kW]56.60 kW
Nazivna zmogljivost R404/R507 [TR]26.40 TR
Nazivna zmogljivost R407 [kW]83.00 kW
Karakteristika
Vrednost
Nazivna zmogljivost R407C [TR]23.90 TR
Nazivna zmogljivost R410A [kW]91.40 kW
Nazivna zmogljivost R410A [TR]26.40 TR
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oil free refrigerantsR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
Opomba glede nazivne zmog. kond.Full stroke open, normal flow
Oznaka CEYes
Pogoji nazivne zmog. [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Pogoji nazivne zmog. [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Skupina tekočine1
Skupno število korakov600 (full steps)
SmerStraightway
Smer pretokaBi-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR
Št. dokumenta SCIP1eaabc04-aab4-4b41-bdbf-d6618aa78209
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks]95 °C
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Min]-40 °C
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks]203 °F
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Min]-40 °F
UL approved refrigerantsR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Upor [kOhm]0.0 kOhm
Uravnotežen vhod [Da/Ne]Yes
Velikost dovoda [palcev]1/2 in
Velikost električnega priključka4 pin
Velikost odvoda [in]1/2 in
Vrednost Kv [m³/h]0.800 m³/h
Vrsta dovodnega priključkaSolder ODF
Vrsta izdelkaETS 12C
Vrsta motorjaBi-polar
Vrsta odvodnega priključkaSolder ODF
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67
Združljivi krmilniki DanfossEKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
ZnamkaColibri

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.4 Kilogram
Neto masa0.304 Kilogram
Volume1.651 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428887472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm