Danfoss logo
ETS 6

ETS 6 - 18

034G5070

Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks]: 70, Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks]: 158, Velikost dovoda [mm]: 7.94, Velikost odvoda [mm]: 7.94

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiElectric valve accessories
Enak izdelek034G5075
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hitrost polnega potovalnega časa [s] [maks.]16.0 s
Hitrost polnega potovalnega časa [s] [min.]6.0 s
Hladilna tekočinaR1234yfR134aR22/R407CR290R32R404AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR600a
Ime izdelkaElectric expansion valve
Ime programa delovETS 6
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju100 kos
Lubricants compatibilityMOPOE
Maks. delovni tlak [bar]47.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]681 psig
Maksimalni OPD [bar]35.0 bar
Maksimalni OPD [psig]507 psig
Material DescriptionETS 6 - 18 Electric exp valve I/100
Material priključkovBaker
MOPD [bar/psi]35 bar
Možnost ročnega upravljanjaAST-G service driverETS 6 Manual coil
Možnost servisiranjaNo
Način koraka2-phase full stepHalf step (recommended)Microstep
Nazivna zmogljivost R134a [kW]8.10 kW
Nazivna zmogljivost R134a [TR]2.30 TR
Nazivna zmogljivost R22 [kW]10.30 kW
Nazivna zmogljivost R22 [TR]2.93 TR
Nazivna zmogljivost R404/R507 [kW]7.30 kW
Nazivna zmogljivost R404/R507 [TR]2.07 TR
Nazivna zmogljivost R407 [kW]10.60 kW
Nazivna zmogljivost R407C [TR]3.01 TR
Nazivna zmogljivost R410A [kW]12.10 kW
Nazivna zmogljivost R410A [TR]3.44 TR
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Karakteristika
Vrednost
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Pogoji nazivne zmog. [IMP]Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF
Pogoji nazivne zmog. [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-22 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Skupina tekočine2
Skupno število korakov480 (half steps)
SmerAngleway
Smer pretokaBi-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCECQCEACRoHSUAUKCAUL
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks]70 °C
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Min]-30 °C
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks]158 °F
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Min]-22 °F
UL approved refrigerantsR134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A
Velikost dovoda [mm]7.94 mm
Velikost dovoda [palcev]5/16 in
Velikost odvoda [in]5/16 in
Velikost odvoda [mm]7.94 mm
Velikost šobe [mm]1.80 mm
Vrsta izdelkaETS 6 - 18
Vrsta motorjaPermanent magnet stepper motor
Vrsta priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo
Združljivi krmilniki DanfossEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.057 Kilogram
Neto masa0.05 Kilogram
Volume0.203 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428909051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm