ETS 6 - 10
034G5005
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks]: 70, Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks]: 158, Velikost dovoda [mm]: 7.94, Velikost odvoda [mm]: 7.94
034G5005
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Electric valve accessories |
| Enak izdelek | 034G5000 |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hitrost polnega potovalnega časa [s] [maks.] | 16.0 s |
| Hitrost polnega potovalnega časa [s] [min.] | 6.0 s |
| Hladilna tekočina | R1234yfR134aR22/R407CR290R32R404A/R507AR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513A |
| Ime izdelka | Electric expansion valve |
| Ime programa delov | ETS 6 |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| Lubricants compatibility | MOPOE |
| Maks. delovni tlak [bar] | 47.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 681 psig |
| Maksimalni OPD [bar] | 35.0 bar |
| Maksimalni OPD [psig] | 507 psig |
| Material Description | ETS 6 - 10 Electric exp valve |
| Material priključkov | Baker |
| MOPD [bar/psi] | 35 bar |
| Možnost ročnega upravljanja | AST-G service driverETS 6 Manual coil |
| Možnost servisiranja | No |
| Način koraka | 2-phase full stepHalf step (recommended)Microstep |
| Nazivna zmogljivost R134a [kW] | 2.00 kW |
| Nazivna zmogljivost R134a [TR] | 0.57 TR |
| Nazivna zmogljivost R22 [kW] | 2.60 kW |
| Nazivna zmogljivost R22 [TR] | 0.74 TR |
| Nazivna zmogljivost R404/R507 [kW] | 1.80 kW |
| Nazivna zmogljivost R404/R507 [TR] | 0.51 TR |
| Nazivna zmogljivost R407 [kW] | 2.70 kW |
| Nazivna zmogljivost R407C [TR] | 0.77 TR |
| Nazivna zmogljivost R410A [kW] | 3.10 kW |
| Nazivna zmogljivost R410A [TR] | 0.88 TR |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Pogoji nazivne zmog. [IMP] | Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF |
| Pogoji nazivne zmog. [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -30 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -22 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Ekspanzijski ventili |
| Skupina tekočine | 2 |
| Skupno število korakov | 480 (half steps) |
| Smer | Angleway |
| Smer pretoka | Bi-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CECQCEACRoHSUAUKCAUL |
| Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks] | 70 °C |
| Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Min] | -30 °C |
| Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks] | 158 °F |
| Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Min] | -22 °F |
| UL approved refrigerants | R134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A |
| Velikost dovoda [mm] | 7.94 mm |
| Velikost dovoda [palcev] | 5/16 in |
| Velikost odvoda [in] | 5/16 in |
| Velikost odvoda [mm] | 7.94 mm |
| Velikost šobe [mm] | 1.00 mm |
| Vrsta izdelka | ETS 6 - 10 |
| Vrsta motorja | Permanent magnet stepper motor |
| Vrsta priključka | Solder, ODF |
| Vsebuje baterije | No |
| Združljivi krmilniki Danfoss | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.076 Kilogram |
| Neto masa | 0.05 Kilogram |
| Volume | 0.487 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |