ETS 5T18L
034G6857
Hladilna tekočina: R744, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 20
034G6857
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Electric valve accessories |
| Enak izdelek | 034G6807 |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hladilna tekočina | R744 |
| Ime izdelka | Electric expansion valve |
| Ime programa delov | ETS 5T |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Konfiguracija oblike oblika | L |
| Lubricants compatibility | PAGPOE |
| Maks. delovni tlak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 2030 psig |
| Maks. puščanje [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Maksimalni OPD [bar] | 90.0 bar |
| Maksimalni OPD [psig] | 1305 psig |
| Material Description | ETS 5T18L Elec. exp.valve L 516x516 M/20 |
| Material priključkov | Cu-plated SS |
| MaxOPD obratno [bar] | 90 bar |
| MaxOPD obratno [psi] | 1305.0 psi |
| Možnost ročnega upravljanja | AST-G service driverManual coil |
| Možnost servisiranja | No |
| Način koraka | 1-2 excitation (half step)2-2 excitation (full step) |
| Nazivna zmogljivost R744 [kW] | 19.32 kW |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pogoji nazivne zmog. [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rated capacity R744 [TR] | 5.5 TR |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 80 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 176 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Razpon temperature shranjevanja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Razpon temperature shranjevanja [°C] [Min] | -30 °C |
| Razpon temperature shranjevanja [°F] [Maks] | 149 °F |
| Razpon temperature shranjevanja [°F] [Min] | -22 °F |
| Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.] | 95 % RH |
| Relativna vlažnost (RH) [%] [min.] | 0 % RH |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Ekspanzijski ventili |
| Skupina tekočine | 2 |
| Skupno število korakov | 480 (half steps) |
| Smer pretoka | Bi-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Statistika pretoka | Linearna |
| Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks] | 80 °C |
| Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Min] | -40 °C |
| Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks] | 176 °F |
| Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Min] | -40 °F |
| Valve open pulses@normal flow | 55 ± 16 steps |
| Valve open pulses@reverse flow | 55 ± 16 steps |
| Velikost dovoda [mm] | 7.94 mm |
| Velikost dovoda [palcev] | 5/16 in |
| Velikost odvoda [in] | 5/16 in |
| Velikost odvoda [mm] | 7.94 mm |
| Velikost šobe [mm] | 1.80 mm |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder ODM |
| Vrsta izdelka | ETS 5T18L |
| Vrsta motorja | Permanent magnet stepper motor |
| Vrsta odvodnega priključka | Solder ODM |
| Vrsta priključka | Solder, ODM |
| Vsebuje baterije | No |
| Združljivi krmilniki Danfoss | EIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.056 Kilogram |
| Neto masa | 0.038 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255094241 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |