Danfoss logo
ETS 5T

ETS 5T08L

034G6801

Hladilna tekočina: R744, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 40

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiElectric valve accessories
Enak izdelek034G6851
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR744
Ime izdelkaElectric expansion valve
Ime programa delovETS 5T
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju40 kos
Konfiguracija oblike oblikaL
Lubricants compatibilityPAGPOE
Maks. delovni tlak [bar]140.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]2030 psig
Maks. puščanje [cm³/min]150 cm³/min
Maksimalni OPD [bar]120.0 bar
Maksimalni OPD [psig]1740 psig
Material DescriptionETS 5T08L Elec. exp.valve L 516x516 I/40
Material priključkovCu-plated SS
MaxOPD obratno [bar]120 bar
MaxOPD obratno [psi]1740.0 psi
Možnost ročnega upravljanjaAST-G service driverManual coil
Možnost servisiranjaNo
Način koraka1-2 excitation (half step)2-2 excitation (full step)
Nazivna zmogljivost R744 [kW]4.59 kW
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogoji nazivne zmog. [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R744 [TR]1.3 TR
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]80 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]176 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razpon temperature shranjevanja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature shranjevanja [°C] [Min]-30 °C
Razpon temperature shranjevanja [°F] [Maks]149 °F
Razpon temperature shranjevanja [°F] [Min]-22 °F
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.]95 % RH
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.]0 % RH
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Skupina tekočine2
Skupno število korakov480 (half steps)
Smer pretokaBi-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Statistika pretokaLinearna
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks]80 °C
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Min]-40 °C
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks]176 °F
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Min]-40 °F
Valve open pulses@normal flow55 ± 16 steps
Valve open pulses@reverse flow55 ± 16 steps
Velikost dovoda [mm]7.94 mm
Velikost dovoda [palcev]5/16 in
Velikost odvoda [in]5/16 in
Velikost odvoda [mm]7.94 mm
Velikost šobe [mm]0.80 mm
Vrsta dovodnega priključkaSolder ODM
Vrsta izdelkaETS 5T08L
Vrsta motorjaPermanent magnet stepper motor
Vrsta odvodnega priključkaSolder ODM
Vrsta priključkaSolder, ODM
Vsebuje baterijeNo
Združljivi krmilniki DanfossEIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.055 Kilogram
Neto masa0.038 Kilogram
Volume0.3 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255035817
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm