Danfoss logo
ETS 5M

ETS 5M40S

034G6556

PVE, Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks]: 70, Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks]: 158, Velikost dovoda [mm]: 7.94, Velikost odvoda [mm]: 7.94

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiElectric valve accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Ime izdelkaElectric expansion valve
Ime programa delovETS 5M
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju20 kos
Konfiguracija oblike oblikaL
Lubricants compatibilityMOPAGPOEPVE
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]710 psig
Maks. puščanje [cm³/min]500 cm³/min
Maksimalni OPD [bar]42.0 bar
Maksimalni OPD [psig]609 psig
Material DescriptionETS 5M40S Elec. exp. valve L 516x516 ODM
Material priključkovCu-plated SS
MaxOPD obratno [bar]42 bar
MaxOPD obratno [psi]609.0 psi
Možnost ročnega upravljanjaAST-G service driverManual coil
Možnost servisiranjaNo
Način koraka1-2 excitation (half step)2-2 excitation (full step)
Nazivna zmogljivost R410A [kW]41.00 kW
Nazivna zmogljivost R410A [TR]11.66 TR
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Pogoji nazivne zmog. [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Različica ventilaV2
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-30 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-22 °F
Razpon temperature shranjevanja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature shranjevanja [°C] [Min]-30 °C
Razpon temperature shranjevanja [°F] [Maks]158 °F
Razpon temperature shranjevanja [°F] [Min]-22 °F
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.]95 % RH
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.]0 % RH
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Skupno število korakov480 (half steps)
Smer pretokaBi-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Statistika pretokaLinearna
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks]70 °C
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Min]-30 °C
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks]158 °F
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Min]-22 °F
Valve open pulses@normal flow55 ± 16 steps
Valve open pulses@reverse flow55 ± 16 steps
Velikost dovoda [mm]7.94 mm
Velikost dovoda [palcev]5/16 in
Velikost odvoda [in]5/16 in
Velikost odvoda [mm]7.94 mm
Velikost šobe [mm]4.00 mm
Vrsta izdelkaETS 5M40S
Vrsta motorjaPermanent magnet stepper motor
Vrsta priključkaSolder, ODM
Vsebuje baterijeNo
Združljivi krmilniki DanfossEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.053 Kilogram
Neto masa0.036 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5715255007302