ETS 5M08L
034G6429
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks]: 80, Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks]: 176, Velikost dovoda [mm]: 7.94, Velikost odvoda [mm]: 7.94
034G6429
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Electric valve accessories |
| Hladilna tekočina | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| Ime izdelka | Electric expansion valve |
| Ime programa delov | ETS 5M |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 40 kos |
| Konfiguracija oblike oblika | L |
| Lubricants compatibility | POE |
| Maks. delovni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 711 psig |
| Maks. puščanje [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Maksimalni OPD [bar] | 42.0 bar |
| Maksimalni OPD [psig] | 609 psig |
| Material Description | ETS 5M08L Elec. exp. valve L 516x516 ODM |
| Material priključkov | Cu-plated SS |
| MaxOPD obratno [bar] | 42 bar |
| MaxOPD obratno [psi] | 651.0 psi |
| Možnost ročnega upravljanja | AST-G service driverManual coil |
| Možnost servisiranja | No |
| Način koraka | 1-2 excitation (half step)2-2 excitation (full step) |
| Nazivna zmogljivost R410A [kW] | 1.80 kW |
| Nazivna zmogljivost R410A [TR] | 0.51 TR |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Pogoji nazivne zmog. [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -30 °C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -22 °F |
| Razpon temperature shranjevanja [°C] [Maks] | 70 °C |
| Razpon temperature shranjevanja [°C] [Min] | -30 °C |
| Razpon temperature shranjevanja [°F] [Maks] | 158 °F |
| Razpon temperature shranjevanja [°F] [Min] | -22 °F |
| Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.] | 95 % RH |
| Relativna vlažnost (RH) [%] [min.] | 0 % RH |
| Skupina izdelkov | Ekspanzijski ventili |
| Skupno število korakov | 480 (half steps) |
| Smer pretoka | Bi-flow |
| Statistika pretoka | Linearna |
| Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks] | 80 °C |
| Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Min] | -30 °C |
| Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks] | 176 °F |
| Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Min] | -22 °F |
| Valve open pulses@normal flow | 55 ± 16 steps |
| Valve open pulses@reverse flow | <=71 Steps |
| Velikost dovoda [mm] | 7.94 mm |
| Velikost dovoda [palcev] | 5/16 in |
| Velikost odvoda [in] | 5/16 in |
| Velikost odvoda [mm] | 7.94 mm |
| Velikost šobe [mm] | 0.75 mm |
| Vrsta izdelka | ETS 5M08L |
| Vrsta motorja | Permanent magnet stepper motor |
| Vrsta priključka | Solder, ODM |
| Vsebuje baterije | No |
| Združljivi krmilniki Danfoss | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.045 Kilogram |
| Neto masa | 0.038 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255223832 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |