Danfoss logo
ETS 400L - 500L

ETS 500L

034G3697

PVE, Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks]: 95, Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks]: 203

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiStepper valve accessories
Električni priključekM12
Električni priključki, moški/ženskiMale
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Fazna induktivnost [µH]85000 μH
Fazni tok (najvišji) [mA]283 mA
Fazni tok (RMS) [mA]200 mA
Full travel time CurrDrive [s]16.7 s
Full travel time VoltDrive [s]33.3 s
Hladilna tekočinaR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Ime izdelkaElectric expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPETS 175L-500L with sight glass
Ime potrditvenedatotekeMH7648
Indikator smeri pretokaArrow embossed
KategorijaI
Količina v pakiranju1 kos
Kontrolno okenceYes
Lubricants compatibilityABPAGPAOPOEPVE
Maks. delovni tlak [bar]37.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]536 psig
Maks. dovoljeni obratovalni cikel [%]50 % RH
Maks. skup. PowerCons CurrDrive[W]4.2 W
Maks. skup. PowerCons VoltDrive[W]5.5 W
Maksimalni delovni tok [A]0.40 A
Maksimalni OPD [bar]26.0 bar
MaterialMedenina
Material DescriptionETS 500L Electric exp valve S OF
Material priključkovBaker
MaxOPD [psi]377.0 psi
MaxOPD obratno [bar]10 bar
MaxOPD obratno [psi]145.0 psi
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]145 psi
Možnost ročnega upravljanjaAST-G service driver
Možnost servisiranjaStepper valve spare parts
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Način koraka2-phase full step
Nazivna zmogljivost R134a [kW]1786.00 kW
Nazivna zmogljivost R134a [TR]507.00 TR
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Opomba glede nazivne zmog. kond.Full stroke open, normal flow
Pogoji nazivne zmog. [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Pogoji nazivne zmog. [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R1234ze [kW]1396.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]402.00 TR
Rated capacity R513A [kW]1535.00 kW
Rated capacity R513A [TR]442.00 TR
Rated capacity R515B [kW]1357.00 kW
Rated capacity R515B [TR]390.00 TR
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Skupina tekočine2
Skupno število korakov4999 (full steps)
SmerStraightway
Smer pretokaBi-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SoglasjeCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCAUL Recognized
Št. dokumenta SCIPa93f9e80-7dd4-4ed5-ba93-590f2e135e6a
Statistika pretokaS-shape
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks]95 °C
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Min]-40 °C
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks]203 °F
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Min]-40 °F
UL approved refrigerantsR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Upor [kOhm]0.1 kOhm
Uravnotežen vhod [Da/Ne]Yes
Velikost dovoda [palcev]2 1/8 in
Velikost električnega priključka4 pin
Velikost odvoda [in]2 5/8 in
Voltage [V] DC12.0 V
Vrednost Cv [gal/min]31.330 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]27.100 m³/h
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta izdelkaETS 500L
Vrsta motorjaBi-polar
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67
Združljivi krmilniki DanfossAK-XM 208CEKEEKFMXC

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.566 Kilogram
Neto masa3.72 Kilogram
Volume22.788 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255042600
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm