ETS 400L
034G3677
PVE, Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks]: 70, Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks]: 158
034G3677
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Stepper valve accessories |
| Električni priključek | M12 |
| Električni priključki, moški/ženski | Male |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Fazna induktivnost [µH] | 85000 μH |
| Fazni tok (najvišji) [mA] | 283 mA |
| Fazni tok (RMS) [mA] | 200 mA |
| Full travel time CurrDrive [s] | 12.7 s |
| Full travel time VoltDrive [s] | 25.4 s |
| Hladilna tekočina | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Ime izdelka | Electric expansion valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | ETS 175L-500L with sight glass |
| Ime potrditvenedatoteke | MH7648 |
| Indikator smeri pretoka | Arrow embossed |
| Kategorija | I |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Kontrolno okence | Yes |
| Lubricants compatibility | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Maks. delovni tlak [bar] | 37.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 536 psig |
| Maks. dovoljeni obratovalni cikel [%] | 100 % RH |
| Maks. skup. PowerCons CurrDrive[W] | 6.5 W |
| Maks. skup. PowerCons VoltDrive[W] | 5.5 W |
| Maksimalni delovni tok [A] | 0.50 A |
| Maksimalni OPD [bar] | 26.0 bar |
| Material | Medenina |
| Material Description | ETS 400L Electric exp valve w. SG |
| Material priključkov | Baker |
| MaxOPD [psi] | 377.0 psi |
| MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 145 psi |
| MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 145 psi |
| Možnost ročnega upravljanja | AST-G service driver |
| Možnost servisiranja | Stepper valve spare parts |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Način koraka | 2-phase full step |
| Nazivna zmogljivost R134a [kW] | 1085.00 kW |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Opomba glede nazivne zmog. kond. | Full stroke open, normal flow |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Pogoji nazivne zmog. [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Pogoji nazivne zmog. [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Ekspanzijski ventili |
| Skupina tekočine | 2 |
| Skupno število korakov | 3810 (full steps) |
| Smer | Straightway |
| Smer pretoka | Bi-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Soglasje | CECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCAUL Recognized |
| Št. dokumenta SCIP | a93f9e80-7dd4-4ed5-ba93-590f2e135e6a |
| Statistika pretoka | Linearna |
| Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks] | 70 °C |
| Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Min] | -40 °C |
| Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks] | 158 °F |
| Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Min] | -40 °F |
| UL approved refrigerants | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Upor [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Uravnotežen vhod [Da/Ne] | Yes |
| Velikost dovoda [palcev] | 2 1/8 in |
| Velikost električnega priključka | 4 pin |
| Velikost odvoda [in] | 2 5/8 in |
| Voltage [V] DC | 12.0 V |
| Vrednost Cv [gal/min] | 21.400 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 18.500 m³/h |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder ODF |
| Vrsta izdelka | ETS 400L |
| Vrsta motorja | Bi-polar |
| Vrsta odvodnega priključka | Solder ODF |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
| Združljivi krmilniki Danfoss | AK-XM 208CEKEEKFMCX |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 3.194 Kilogram |
| Neto masa | 2.73 Kilogram |
| Volume | 12.899 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162868539 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |