Danfoss logo
Electric Expansion Valve ETS 175L and ETS 250L

ETS 250L

034G3670

PVE, Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks]: 70, Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks]: 158, Velikost dovoda [mm]: 42, Velikost odvoda [mm]: 42

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Approval file nameMH7648
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiStepper valve accessories
Električni priključekM12
Električni priključki, moški/ženskiMale
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Fazna induktivnost [µH]85000 μH
Fazni tok (najvišji) [mA]283 mA
Fazni tok (RMS) [mA]200 mA
Full travel time CurrDrive [s]12.7 s
Full travel time VoltDrive [s]25.4 s
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Ime izdelkaElectric expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPETS 250-800/KVS 42
Ime potrditvenedatotekeMH7648
Indikator smeri pretokaArrow embossed
KategorijaI
Količina v pakiranju6 kos
Kontrolno okenceNo
Lubricants compatibilityABMOPAGPAOPOEPVE
Maks. delovni tlak [bar]37.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]536 psig
Maks. dovoljeni obratovalni cikel [%]100 % RH
Maks. skup. PowerCons CurrDrive[W]6.5 W
Maks. skup. PowerCons VoltDrive[W]5.5 W
Maksimalni delovni tok [A]0.50 A
Maksimalni OPD [bar]26.0 bar
MaterialMedenina
Material DescriptionETS 250L Electric exp valve I/6
Material priključkovBaker
MaxOPD [psi]377.0 psi
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]17 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]247 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]12 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]174 psi
Možnost ročnega upravljanjaAST-G service driver
Možnost servisiranjaStepper valve spare parts
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Način koraka2-phase full step
Nazivna zmogljivost R134a [kW]702.00 kW
Nazivna zmogljivost R134a [TR]202.00 TR
Nazivna zmogljivost R404/R507 [kW]679.00 kW
Nazivna zmogljivost R404/R507 [TR]196.00 TR
Nazivna zmogljivost R407 [kW]987.00 kW
Karakteristika
Vrednost
Nazivna zmogljivost R407C [TR]284.00 TR
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Opomba glede nazivne zmog. kond.Full stroke open, normal flow
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Pogoji nazivne zmog. [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Pogoji nazivne zmog. [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R513A [kW]603.00 kW
Rated capacity R513A [TR]173.00 TR
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Skupina tekočine2
Skupno število korakov3810 (full steps)
SmerStraightway
Smer pretokaBi-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCAUL Recognized
Št. dokumenta SCIPb48f5443-ed03-4d88-8763-170e0af1b5c0
Statistika pretokaS-shape
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks]70 °C
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Min]-40 °C
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks]158 °F
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Min]-40 °F
UL approved refrigerantsR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Upor [kOhm]0.1 kOhm
Uravnotežen vhod [Da/Ne]Yes
Velikost dovoda [mm]42.00 mm
Velikost električnega priključka4 pin
Velikost odvoda [mm]42.00 mm
Voltage [V] DC12.0 V
Vrednost Cv [gal/min]15.700 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]13.600 m³/h
Vrsta dovodnega priključkaSolder ODF
Vrsta izdelkaETS 250L
Vrsta motorjaBi-polar
Vrsta odvodnega priključkaSolder ODF
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67
Združljivi krmilniki DanfossAK-XM 208CEKEEKFMCX

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.86 Kilogram
Neto masa1.69 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162476116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm