ETS 12.5
034G4220
PVE, Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks]: 65, Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks]: 150, Velikost dovoda [mm]: 22, Velikost odvoda [mm]: 22, Velikost dovoda [palcev]: 7/8 in, Velikost odvoda [in]: 7/8 in
034G4220
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Stepper valve accessories |
| Električni priključek | M12 |
| Električni priključki, moški/ženski | Male |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Fazna induktivnost [µH] | 85000 μH |
| Fazni tok (najvišji) [mA] | 141 mA |
| Fazni tok (RMS) [mA] | 100 mA |
| Hitrost polnega potovalnega časa [s] [maks.] | 17.0 s |
| Hitrost polnega potovalnega časa [s] [min.] | 8.5 s |
| Hladilna tekočina | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Ime izdelka | Electric expansion valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 2-way arrow |
| Kategorija | I |
| Količina v pakiranju | 6 kos |
| Lubricants compatibility | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Maks. delovni tlak [bar] | 45.5 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 660 psig |
| Maks. dovoljeni obratovalni cikel [%] | 100 % RH |
| Maks. skup. PowerCons CurrDrive[W] | 1.3 W |
| Maks. skup. PowerCons VoltDrive[W] | 5.5 W |
| Maksimalni OPD [bar] | 33.0 bar |
| Material Description | ETS 12.5 Electric exp valve |
| Material priključkov | Baker |
| MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
| MaxOPD obratno [bar] | 33 bar |
| MaxOPD obratno [psi] | 478.6 psi |
| Možnost ročnega upravljanja | AST-G service driver |
| Možnost servisiranja | Stepper valve spare parts |
| Način koraka | 2-phase full step |
| Napetost [V] DC [maks.] | 13.8 V |
| Napetost [V] DC [min.] | 11.5 V |
| Nazivna zmogljivost R134a [kW] | 45.00 kW |
| Nazivna zmogljivost R134a [TR] | 13.00 TR |
| Nazivna zmogljivost R22 [kW] | 57.00 kW |
| Nazivna zmogljivost R22 [TR] | 16.00 TR |
| Nazivna zmogljivost R404/R507 [kW] | 43.00 kW |
| Nazivna zmogljivost R404/R507 [TR] | 12.00 TR |
| Nazivna zmogljivost R407 [kW] | 63.00 kW |
| Nazivna zmogljivost R407C [TR] | 18.00 TR |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Nazivna zmogljivost R410A [kW] | 70.00 kW |
| Nazivna zmogljivost R410A [TR] | 20.00 TR |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opomba glede nazivne zmog. kond. | Full stroke open, normal flow |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Pogoji nazivne zmog. [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Pogoji nazivne zmog. [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 60 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 140 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Ekspanzijski ventili |
| Skupina tekočine | 2 |
| Skupno število korakov | 2625 (full steps) |
| Smer | Straightway |
| Smer pretoka | Bi-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Št. dokumenta SCIP | e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
| Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks] | 65 °C |
| Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Min] | -40 °C |
| Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks] | 150 °F |
| Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Min] | -40 °F |
| UL approved refrigerants | R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Upor [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Uravnotežen vhod [Da/Ne] | No |
| Velikost dovoda [mm] | 22.00 mm |
| Velikost dovoda [palcev] | 7/8 in |
| Velikost električnega priključka | 4 pin |
| Velikost odvoda [in] | 7/8 in |
| Velikost odvoda [mm] | 22.00 mm |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder ODF |
| Vrsta izdelka | ETS 12.5 |
| Vrsta motorja | Bi-polar |
| Vrsta odvodnega priključka | Solder ODF |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
| Združljivi krmilniki Danfoss | EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.066 Kilogram |
| Neto masa | 0.912 Kilogram |
| Volume | 3.285 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825610 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |