Danfoss logo
ETS 12, angleway

ETS 12.5

034G4212

PVE, Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks]: 65, Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks]: 150, Velikost dovoda [mm]: 12, Velikost odvoda [mm]: 12

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiStepper valve accessories
Električni priključekM12
Električni priključki, moški/ženskiMale
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Fazna induktivnost [µH]85000 μH
Fazni tok (najvišji) [mA]141 mA
Fazni tok (RMS) [mA]100 mA
Hitrost polnega potovalnega časa [s] [maks.]17.0 s
Hitrost polnega potovalnega časa [s] [min.]8.5 s
Hladilna tekočinaR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Ime izdelkaElectric expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
Indikator smeri pretokaEmbossed 2-way arrow
KategorijaI
Količina v pakiranju6 kos
Lubricants compatibilityABMOPAGPAOPOEPVE
Maks. delovni tlak [bar]45.5 bar
Maks. delovni tlak [psig]660 psig
Maks. dovoljeni obratovalni cikel [%]100 % RH
Maks. skup. PowerCons CurrDrive[W]1.3 W
Maks. skup. PowerCons VoltDrive[W]5.5 W
Maksimalni OPD [bar]33.0 bar
Material DescriptionETS 12.5 Electric exp valve
Material priključkovBaker
MaxOPD [psi]478.6 psi
MaxOPD obratno [bar]33 bar
MaxOPD obratno [psi]478.6 psi
Možnost ročnega upravljanjaAST-G service driver
Možnost servisiranjaStepper valve spare parts
Način koraka2-phase full step
Napetost [V] DC [maks.]13.8 V
Napetost [V] DC [min.]11.5 V
Nazivna zmogljivost R134a [kW]45.00 kW
Nazivna zmogljivost R134a [TR]13.00 TR
Nazivna zmogljivost R22 [kW]57.00 kW
Nazivna zmogljivost R22 [TR]16.00 TR
Nazivna zmogljivost R404/R507 [kW]43.00 kW
Nazivna zmogljivost R404/R507 [TR]12.00 TR
Nazivna zmogljivost R407 [kW]63.00 kW
Karakteristika
Vrednost
Nazivna zmogljivost R407C [TR]18.00 TR
Nazivna zmogljivost R410A [kW]70.00 kW
Nazivna zmogljivost R410A [TR]20.00 TR
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opomba glede nazivne zmog. kond.Full stroke open, normal flow
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Pogoji nazivne zmog. [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Pogoji nazivne zmog. [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]60 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]140 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Skupina tekočine2
Skupno število korakov2625 (full steps)
SmerAngleway
Smer pretokaBi-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Št. dokumenta SCIPe3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks]65 °C
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Min]-40 °C
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks]150 °F
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Min]-40 °F
UL approved refrigerantsR134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Upor [kOhm]0.1 kOhm
Uravnotežen vhod [Da/Ne]No
Velikost dovoda [mm]12.00 mm
Velikost električnega priključka4 pin
Velikost odvoda [mm]12.00 mm
Vrsta dovodnega priključkaSolder ODF
Vrsta izdelkaETS 12.5
Vrsta motorjaBi-polar
Vrsta odvodnega priključkaSolder ODF
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67
Združljivi krmilniki DanfossEKE 1AEKE 1BEKE 1C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.014 Kilogram
Neto masa0.87 Kilogram
Volume3.249 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428825665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm