Pilot operated servo valve, ICSH 25-25
148X1433
Standard priključka: ANSI B 16.22
148X1433
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
| Ime izdelka | Pilot operated servo valve |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | ICSH 25-25 (1" Port), 1-1/8" ODS |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Dual Pressure Control |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Maks] | 102.0 psig |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Min] | 0.0 psig |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Standard priključka | ANSI B 16.22 |
| Velikost priključka [in] | 1-1/8 in |
| Velikost vrat (nominalna) [palcev] | 1 in |
| Vrsta izdelka | ICSH 25-25 |
| Vrsta priključka | ODS |
| Vsebuje baterije | No |
| Zgornji pokrov | 3 function modules |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 6.112 Kilogram |
| Neto masa | 0.007 Kilogram |
| Volume | 0.007 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162706336 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |