Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilot operated servo valve, ICSH 25-20

148X1430

Standard priključka: ANSI B 16.22

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICSH 25-20 (3/4" Port), 1-1/8" ODS
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaDual Pressure Control
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks]102.0 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Min]0.0 psig
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaANSI B 16.22
Velikost priključka [in]1-1/8 in
Velikost vrat (nominalna) [palcev]3/4 in
Vrsta izdelkaICSH 25-20
Vrsta priključkaODS
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov3 function modules

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa5.1 Kilogram
Neto masa4.51 Kilogram
Volume26.748 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162694107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm