Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilot operated servo valve, ICSH 25-20

148X1428

Standard priključka: ASME B 16.11

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICSH 25-20 (3/4" Port), 1" SW
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaDual Pressure Control
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks]102.0 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Min]0.0 psig
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaASME B 16.11
Velikost dovodnega priključka [palcev]1 in
Velikost priključka [in]1 in
Velikost vrat (nominalna) [palcev]3/4 in
Vrsta izdelkaICSH 25-20
Vrsta priključkaSocket weld
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov3 function modules

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa6.112 Kilogram
Neto masa0.007 Kilogram
Volume0.007 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162663806
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm