Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilot operated servo valve, ICSH 32

148X1278

Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICSH 32 (1-1/4" Port), 1-1/2" BW
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaDual Pressure Control
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks]102.0 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Min]0.0 psig
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Velikost dovodnega priključka [mm]40.00 mm
Velikost priključka [in]1 1/2 in
Velikost vrat (nominalna) [palcev]1 1/4 in
Vrsta dovodnega priključkaButt weld
Vrsta izdelkaICSH 32
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov1 function module

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa8.772 Kilogram
Neto masa0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428533409
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm