Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

ICSH-65, 65 mm

027H6311

Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Velikost dovodnega priključka [mm]: 65, Vrednost Kv [m³/h]: 70

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Ime datoteke UL odobritveREFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelkaPilot operated servo valve
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]65.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionICSH 65 ANSI
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaServo operated valve
OpombeFUNCTION MODULE INSTALLED
Oznaka ULYes
Product lineIndustrial Refrigeration
Različica ventilaStandard version
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje tlaka in temp.
Karakteristika
Vrednost
Skupina tekočine1
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeEACTÜVUAUL
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 40
Temperaturni razpon [°C] [Maks]120 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Velikost dovodnega priključka [mm]65.00 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev]2 1/2 in
Velikost odvodnega priključka [mm]65.0 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev]2 1/2 in
Vrednost Cv [gal/min]81.200 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]70.000 m³/h
Vrsta dovodnega priključkaButt weld
Vrsta izdelkaICSH-65
Vrsta odvodnega priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov3 function modules

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa16.378 Kilogram
Neto masa15.045 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume22.179 Liter
EAN/UPC5702428514446