Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

ICSH 32, 32 mm

027H3377

Standard priključka: ASME B 16.11, Velikost dovodnega priključka [mm]: 32, Vrednost Kv [m³/h]: 17

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Ime datoteke UL odobritveREFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelkaPilot operated servo valve
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]65.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionICSH 32 SOC
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaServo operated valve
Oznaka ULYes
Product lineIndustrial Refrigeration
Različica ventilaStandard version
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje tlaka in temp.
Skupina tekočine1
Karakteristika
Vrednost
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeEACTÜVUAUL
Standard priključkaASME B 16.11
Temperaturni razpon [°C] [Maks]120 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Velikost dovodnega priključka [mm]32.00 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev]1 1/4 in
Velikost odvodnega priključka [mm]32.0 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev]1 1/4 in
Vrednost Cv [gal/min]20.000 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]17.000 m³/h
Vrsta dovodnega priključkaSocket weld
Vrsta izdelkaICSH 32
Vrsta odvodnega priključkaSocket weld
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov3 function modules

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa6.993 Kilogram
Neto masa5.792 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume8.68 Liter
EAN/UPC5702428514507