ICSH 25, 25 mm
027H2309
Standard priključka: EN 10220, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25, Vrednost Kv [m³/h]: 11.5
027H2309
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
| Hladilna tekočina | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Ime datoteke UL odobritve | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Ime izdelka | Pilot operated servo valve |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 943 psig |
| Material Description | ICSH 25 DIN |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Servo operated valve |
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Različica ventila | Standard version |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Ventili za uravnavanje tlaka in temp. |
| Skupina tekočine | 1 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | EACUAUL |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperaturni razpon [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 248 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -76 °F |
| Velikost dovodnega priključka [mm] | 25.00 mm |
| Velikost dovodnega priključka [palcev] | 1 in |
| Velikost odvodnega priključka [mm] | 25.0 mm |
| Velikost odvodnega priključka [palcev] | 1 in |
| Vrednost Cv [gal/min] | 13.340 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 11.500 m³/h |
| Vrsta dovodnega priključka | Butt weld |
| Vrsta izdelka | ICSH 25 |
| Vrsta odvodnega priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
| Zgornji pokrov | 3 function modules |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 5.216 Kilogram |
| Neto masa | 4.765 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428998796 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |