Pilot operated servo valve, ICS 25-25-STD
148X1551
Standard priključka: ASME B 16.11
148X1551
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
| Ime izdelka | Pilot operated servo valve |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | ICS 25-25-STD, 1" SOC, 363-754 psig |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis | ICS25-25-STD,1"SOC,363-754psig |
| Opis izdelka | Inlet press. regulator |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Maks] | 754.0 psig |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Min] | 363.0 psig |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Standard priključka | ASME B 16.11 |
| Velikost priključka [in] | 1 in |
| Velikost vrat (nominalna) [palcev] | 1 in |
| Vrsta izdelka | ICS 25-25-STD |
| Vrsta priključka | Socket weld |
| Vsebuje baterije | No |
| Zgornji pokrov | 1 function module |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 6.4 Kilogram |
| Neto masa | 0.007 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 22.493 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |