Pilot operated servo valve, ICS 150-DM
148X1462
Connection Type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 6 in, Top cover: 3 function modules
148X1462
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
| Hladilna tekočina | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447A |
| Ime izdelka | Pilot operated servo valve |
| Količina v pakiranju | 1 pc |
| Material Description | ICS 150-DM 6" BW CVE-L |
| Oblika pakiranja | Single pack |
| Opis izdelka | Electronic control. regulator |
| Oprema | Cap |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Standard priključka | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Uporablja se za izdelek | Electronic control. Regulator |
| Velikost dovodnega priključka [palcev] | 6 in |
| Velikost odvodnega priključka [palcev] | 6 in |
| Velikost priključka [in] | 6 in |
| Velikost vrat (nominalna) [palcev] | 6 in |
| Vrsta dovodnega priključka | Butt weld |
| Vrsta izdelka | ICS 150-DM |
| Vrsta odvodnega priključka | Butt weld |
| Vrsta P-vrat | CVP-L |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vrsta SI-vrat | EVM-NC |
| Vrsta SII-vrat | CVE-L |
| Vsebuje baterije | No |
| Zgornji pokrov | 3 function modules |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 7.004 Kilogram |
| Neto masa | 6.253 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 203.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |