Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 125-DM-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 125-DM

148X1461

Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Količina v pakiranju1 kos
MaterialSteel
Material DescriptionICS 125 -DM, 5" BW , CVE-L
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaElectronic control. regulator
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon tlaka [psig] (CVP) [Maks]102.0 psig
Razpon tlaka [psig] (CVP) [Min]19.5 psig
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Standardni dovodni priključekButt weld
Velikost dovodnega priključka [mm]125.00 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev]5 in
Velikost odvodnega priključka [palcev]5 in
Vrsta izdelkaICS 125-DM
Vrsta P-vratCVP-L
Vrsta priključkaButt weld
Vrsta SI-vratEVM NC
Vrsta SII-vratCVE-L
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov3 function modules

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa7.004 Kilogram
Neto masa6.253 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm