Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 100-DM-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 100-DM

148X1460

Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatno besedilo na nalepki za ZDAwith change over to constant p
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513BR515AR515BR516AR717R744
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Količina v pakiranju1 kos
MaterialSteel
Material DescriptionICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
OpisICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L
Opis izdelkaElectronic control. regulator
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon tlaka [psig] (CVP) [Maks]102.0 psig
Razpon tlaka [psig] (CVP) [Min]20.0 psig
Razpon tlaka [psig] (CVQ) [Maks]102.0 psig
Razpon tlaka [psig] (CVQ) [Min]19.5 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks]102.0 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Min]19.5 psig
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Standardni dovodni priključekASME B 36.10M SCHEDULE 8
Standardni odvodni priključekASME B 36.10M SCHEDULE 8
Velikost dovodnega priključka [mm]100.00 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev]4 in
Velikost odvodnega priključka [palcev]4 in
Vrsta dovodnega priključkaButt weld
Vrsta izdelkaICS 100-DM
Vrsta odvodnega priključkaButt weld
Vrsta P-vratCVP-L
Vrsta priključkaButt weld
Vrsta SI-vratEVM NC
Vrsta SII-vratCVE-L
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov3 function modules

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa54.6 Kilogram
Neto masa54.6 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm