Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 80-DM-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 80-DM

148X1459

Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatno besedilo na nalepki za ZDAw/change over to const. press.
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR717R744
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [psig]754 psig
MaterialSteel
Material DescriptionICS 80-DM 3" BW CVE-L
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
OpisICS 80 -DM, 3" BW , CVE-L
Opis izdelkaElectronic control. regulator
P-vrata_2CVP-L
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks]102.0 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Min]19.5 psig
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Standardni dovodni priključekButt weld
Velikost dovodnega priključka [mm]80.00 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev]3 in
Velikost odvodnega priključka [mm]80.0 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev]3 in
Vrsta izdelkaICS 80-DM
Vrsta priključkaButt weld
Vrsta SI-vratEVM NC
Vrsta SII-vratCVE-L
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov3 function modules

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa7.036 Kilogram
Neto masa6.253 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume22.493 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm