Pilot operated servo valve, ICS 40-DM
148X1440
Standard priključka: ASME B 16.11
148X1440
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
| Ime izdelka | Pilot operated servo valve |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | ICS 40 -DM, 1-1/2" BW , CVE-L w/ICAD |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis | ICS40-DM,1-1/2"SW,CVE-Lw/ICAD |
| Opis izdelka | Electronic control. regulator |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Maks] | 102.0 psig |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Min] | 0.0 psig |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Standard priključka | ASME B 16.11 |
| Velikost priključka [in] | 1 1/2 in |
| Velikost vrat (nominalna) [palcev] | 1 1/2 in |
| Vrsta izdelka | ICS 40-DM |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
| Zgornji pokrov | 3 function modules |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 12.6 Kilogram |
| Neto masa | 11.146 Kilogram |
| Volume | 56.285 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255031666 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |