Danfoss logo
ICS1 65

Pilot operated servo valve, ICS 50-BL

148X1414

Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatno besedilo na nalepki za ZDAw/electric wide-opening
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaPilot operated servo valve
Ime izdelkaPilot operated servo valve
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICS 50-BL 2-1/2" BW EVM(NC) & CVPP-L pil
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaDifferential press. regulator
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks]102.0 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Min]0.0 psig
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovRegionally specified kits
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Velikost priključka [in]2 in
Velikost vrat (nominalna) [palcev]2 in
Vrsta izdelkaICS 50-BL
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo
Zgornji pokrov1 function module

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa13.871 Kilogram
Neto masa12.601 Kilogram
Volume26.748 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162687239
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm