Pilot operated servo valve, ICS 80-D
148X1388
Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
148X1388
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
| Ime izdelka | Pilot operated servo valve |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | ICS 80-D w/ 3" BW conn EVM(NC) & two CVP |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Dual pressure regulator |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Maks] | 406.0 psig |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Min] | 58.0 psig |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Standard priključka | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Velikost priključka [in] | 3 in |
| Velikost vrat (nominalna) [palcev] | 3 in |
| Vrsta izdelka | ICS 80-D |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
| Zgornji pokrov | 3 function modules |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 20.345 Kilogram |
| Neto masa | 17.73 Kilogram |
| Volume | 149.308 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424502447 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |